Maximaler Weg für Nullimpulssuche (P-AXIS-00404)
P-AXIS-00404 | Maximaler Weg für Nullimpulssuche | |
Beschreibung | Durch diesen Parameter kann die maximale Wegstrecke, die bei der Nullimpulssuche während einer Referenzpunktfahrt zurückgelegt werden darf, festgelegt werden. Wird innerhalb der festgelegten Strecke kein Nullimpuls gefunden, wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen und eine Fehlermeldung (P-ERR-70380) ausgegeben. Wenn der Parameter nicht vorhanden ist oder mit einem Wert von 0 belegt ist, ist diese Überwachung nicht aktiv. Beim Referenzieren auf Encoderüberlauf (siehe P-AXIS-00294) kann dieser Parameter ebenfalls verwendet werden. | |
Parameter | lr_hw[i].zero_pulse_search_max_dist | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = zero_pulse_search_max_dist = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |