Offset zur Referenzposition (P-AXIS-00279)
P-AXIS-00279 | Offset zur Referenzposition | |
Beschreibung | Falls für die Übernahme der Referenzposition im Parameter P-AXIS-00278 der Modus 'OFFSET' ausgewählt wurde, ist in diesem Parameter der Offset zwischen Encoderposition und Referenzposition einzutragen. Die zu setzende Referenzposition berechnet sich aus:
Referenzposition (Achsposition) = Encoderposition + P-AXIS-00279.
Das Setzen der Referenzposition erfolgt bei einer steigenden Flanke des Command-Elements der Control Unit set_reference_position. Es wird der zu diesem Zeitpunkt aktive Wert von P-AXIS-00279 zur Berechnung der Referenzposition verwendet. | |
Parameter | kenngr.set_refpos_offset | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = set_refpos_offset = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn der Encoder eine Absolutposition liefert. | |