Position des Referenzpunktes (P-AXIS-00152)
P-AXIS-00152 | Position des Referenzpunktes | |
Beschreibung | Beim Erfassen des Referenzpunktes wird der in P-AXIS-00152 eingetragene Wert als Absolutposition für die Achse übernommen. | |
Parameter | getriebe[i].pos_refpkt | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | swe_neg < pos_refpkt < swe_pos | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen |
| |