Rückschalten auf Lageregelung (P-AXIS-00266)
P-AXIS-00266 | Grenzgeschwindigkeit zum Rückschalten auf Lageregelung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Rückschaltgeschwindigkeit für die Positionsregelung festgelegt. Falls die aktuelle Drehzahl bei einem Positioniervorgang mit M19 größer ist als die Rückschaltgeschwindigkeit, so wird zunächst auf diese abgebremst, bevor die Positionsregelung eingeschaltet wird. | |
Parameter | antr.velocity_position_control_off | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = velocity_position_control_off = MAX(SGN32) | |
Achstypen | S | |
Dimension |
| S: 0.001°/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS | |
Anmerkungen | Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll! Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert. | |