Umschalten auf Drehzahlregelung (P-AXIS-00265)
P-AXIS-00265 | Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung | |
Beschreibung | Wird eine Drehzahl vorgegeben, welche höher als die Umschaltgeschwindigkeit ist, so wird auf Drehzahlregelung umgeschaltet. | |
Parameter | antr.velocity_position_control_on | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = velocity_position_control_on = MAX(SGN32) | |
Achstypen | S | |
Dimension |
| S: 0.001°/s |
Standardwert | 2000000000 | |
Antriebstypen | SERCOS | |
Anmerkungen | Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll! Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert. | |