Grenzgeschwindigkeit für das Messsystem (P-AXIS-00220)
P-AXIS-00220 | Grenzgeschwindigkeit für das Messsystem | |
Beschreibung | Insbesondere bei Spindeln kann bei höherer Drehzahl die Grenze, ab welcher das Messsystem fehlerhafte Signale liefert, überschritten werden. Der Parameter gibt an, ab welcher Geschwindigkeit der Lageregler in den gesteuerten Betrieb umschalten muß. | |
Parameter | getriebe[i].vb_regelgrenze | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = vb_regelgrenze = MAX(UNS32) | |
Achstypen | S | |
Dimension |
| S: 0.001°/s |
Standardwert | 200000 | |
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen |
| |