Signal für Zusatzgeber (P-AXIS-00824)
P-AXIS-00824 | Signal für Zusatzgeber | ||
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann ein beliebiges Signal als Zusatzgeber festgelegt werden. | ||
Parameter | antr.secondary_encoder | ||
Datentyp | STRING | ||
Datenbereich | Mögliche Signale des jeweiligen Antriebs | ||
SERCOS | CANopen | ||
S_0_0053, S_0_0386 | 60E4_01 | ||
Achstypen | T, R, S | ||
Dimension | T: - | R,S: - | |
Standardwert | * | ||
Antriebstypen | SERCOS, CANopen | ||
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3080.13 bzw. V3.1.3107.45
Dieser Parameter kann nur in Kombination mit P-AXIS-00823 verwendet werden. Die Angabe von P-AXIS-00824 muss die identische Zeichenkette beinhalten wie unter P-AXIS-00131 bzw. P-AXIS-00475.
Beispiel für SERCOS antr.main_encoder LAGEIST_WERT antr.sercos.at[0].nc_ref LAGEIST_WERT antr.secondary_encoder S-0-0053 antr.sercos.at[1].nc_ref S-0-0053 (P-AXIS-00131)
Beispiel für CANopen: antr.main_encoder POS_ACT antr.canopen.in[0].nc_ref POS_ACT antr.secondary_encoder 60E4_01 antr.canopen.in[1].nc_ref 60E4_01 (P-AXIS-00475) | ||