Distanz zum Festanschlag für die Simulation (P-AXIS-00822)
P-AXIS-00822 | Distanz zum Festanschlag für die Simulation | |
Beschreibung | Beim Simulieren der Referenzpunktfahrt auf Festanschlag, wird über diesen Parameter die Distanz zum Festanschlag angegeben. Nachdem die angegebene Distanz zurückgelegt wurde, wird simulativ die Geschwindigkeit reduziert, ein Schleppabstand aufgebaut und ein Antriebsmoment errechnet, welche zur Detektion des Festanschlags genutzt werden. | |
Parameter | kenngr.homing.torq_distance_to_block | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00822 = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0,1 µm | R,S: 0,1 * 10-4 ° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Simulation | |
Anmerkungen | Soll eine Hardgantrykonfiguration simuliert werden, ist darauf zu achten die Distanz zum Festanschlag der Slaveachse gleich dem Rückzugweg der Masterachse (P-AXIS-00348) zu setzten. Parameter verfügbar ab V3.1.3080.11 | |