Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung beim Referenzieren auf Festanschlag (P-AXIS-00819)
P-AXIS-00819 | Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung beim Referenzieren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Schleppabstand festgelegt, der zur Erkennung eines Festanschlages beim Referenzieren auf Festanschlag überschritten werden muss. Ist dieser Parameter nicht belegt, wird der Parameter P-AXIS-00769 verwendet. Ist dieser Parameter auch nicht belegt, wird der Schleppabstand nicht zur Detektion genutzt. | |
Parameter | kenngr.homing.torq_detect_pos_lag_limit | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00819 = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0,1 µm | R,S: 0,1 * 10-4 ° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Simulation, SERCOS, CANopen | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.11 | |