Geschwindigkeitsgrenzwert zur Festanschlagserkennung (P-AXIS-00817)
P-AXIS-00817 | Geschwindigkeitsgrenzwert zur Festanschlagserkennung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die prozentuale Restgeschwindigkeit zur Detektion des Festanschlages festgelegt werden. Der Standardwert 1000*0,1% bedeutet das bei jeglicher Reduzierung der Geschwindigkeit der Anschlag detektiert wird. In diesem Fall trägt der Geschwindigkeitsgrenzwert nicht zur Detektion bei und kann als ausgeschaltet betrachtet werden. | |
Parameter | antr.fixed_stop.detect.detect_velocity_limit | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00769 = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0,1% | R,S: 0,1% |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | --- | |
Anmerkungen | Dieser Parameter kann als Standard verwendet werden um einen Festanschlag zu detektieren. Alle Funktionen welche dies benötigen (Messen-, Referenzieren- und Fahren- auf Festanschlag) greifen auf diesen Parameter zurück, falls diese nicht explizit parametriert wurden. *Stand jetzt nur für Referenzieren auf Festanschlag. | |