Beschreibung

P-AXIS-00003

Verzögerung für Notstopp

Beschreibung

Über den Parameter wird die verwendete Verzögerung für den Nothalt definiert. Bei auftretenden Fehlern mit Fehlerreaktionsklasse 4 bremst die NC achsspezifisch mit dieser Verzögerung ab. Die Bahn wird hierbei verlassen!

Parameter

getriebe[i].dynamik.a_emergency

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 ≤ a_emergency ≤ 2*P-AXIS-00008

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: mm/s²

R,S: °/s²

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00008 (a_max) belegt.

P-AXIS-00177

Negativer Softwareendschalter

Beschreibung

Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in negativer Richtung (negative Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_neg', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_neg - kenngr.swe_toleranz' überprüft.

Parameter

kenngr.swe_neg

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(SGN64-1023) < swe_neg < P-AXIS-00178

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1µm

R: 0.0001°

Standardwert

-100000000

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen.

Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.

P-AXIS-00178

Positiver Softwareendschalter

Beschreibung

Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in positiver Richtung (positive Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_pos', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_pos + kenngr.swe_toleranz' überprüft.

Parameter

kenngr.swe_pos

Datentyp

REAL64

Datenbereich

P-AXIS-00177 < swe_pos < MAX(SGN64-1023)

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1µm

R,S: 0.0001°

Standardwert

100000000

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen.

Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.

P-AXIS-00436

Vorwärtsabbildung der Antriebsposition

Beschreibung

Eine aktive Getriebekopplung führt gemäß den Kopplungsvorschriften zu einer Verschiebung der Achspositionen auf Antriebsebene gegenüber den im Kanal programmierten Sollpositionen.

Die Aktivierung der Getriebekopplung kann dabei entweder durch Konfiguration in den Achsparametern (siehe multi_link[i]) oder über das HLI-Interface der Achse (siehe [FCT-A9]) erfolgen.

Bei Programmneustart oder explizit programmierter Anforderung von Achspositionen (#CHANNEL INIT [CMDPOS]) werden die Achspositionen und die Programmkoordinaten des Kanals neu initialisiert. Sollen die Eingangskoordinaten der Getriebekopplung (z.B. absolute Programmkoordinaten) durch eine Vorwärtsabbildung neu berechnet werden, so ist der Parameter auf 1 zu setzen. Siehe auch P-AXIS-00460.

Parameter

kenngr.recalc_link_main_input_position

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Keine Vorwärtsabbildung der Antriebsposition (Standard).

1: Vorwärtsabbildung wird durchgeführt.

Achstypen

T, R

Dimension

T: ----

R: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Parametrierbeispiel: Vorwärtsabbildung bei Getriebekopplung aktiv

kenngr.multi_link[0].lead_axis                    4
kenngr.multi_link[0].factor_numerator             1
kenngr.multi_link[0].factor_denominator           2
kenngr.recalc_link_main_input_position            1

Parametrierbeispiel: Vorwärtsabbildung bei Getriebekopplung über das HLI

kenngr.recalc_link_main_input_position            1

P-AXIS-00460

Vorwärtsabbildung der Antriebsposition mit Absolutkoordinaten

Beschreibung

Falls durch den Parameter P-AXIS-00436 die Vorwärtsabbildung der Antriebsposition bei aktiver Achskopplung aktiviert wurde, wird standardmäßig die zurückgelieferte Position relativ zur Aktivierungsposition der Achskopplung berechnet.

Dies bedeutet, dass wenn unmittelbar nach der Aktivierung einer Achskopplung der Sollwert der Zielachse der Kopplung angefordert wird, der Sollwert entsprechend der mechanischen Achsposition zurückgeliefert wird.

Durch den Parameter P-AXIS-00460 kann eingestellt werden, dass bei der Sollwertanforderung die Achspositionen als Absolutkoordinaten betrachtet werden, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die Achskopplung sowohl für Master als auch für die Slaveachse an der Achsposition 0 aktiviert wurde.

Beispiel:

An der Position X= 40 mm und X1 = 50 mm wird die X1-Achse jeweils mit dem Kopplungsfaktor 1:1 an die X-Achse und an sich selbst gekoppelt.

Wenn P-AXIS-00460 nicht gesetzt ist, wird bei einer Sollwertanforderung für die X1-Achse unmittelbar nach Aktivierung der Kopplung die Position X1 = 50 mm geliefert.

Wenn P-AXIS-00460 gesetzt ist, wird für die X1-Achse die Position X1 = 10 mm geliefert.

Parameter

kenngr.recalc_input_position_absolute

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Vorwärtsabbildung relativ zur Aktivierungsposition (Standard).

1: Vorwärtsabbildung mit Absolutpositionen.

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Der Parameter ist nur bei Achskopplungen, die über das HLI aktiviert werden, wirksam.

Der Parameter ist nur sinnvoll, wenn die gekoppelten Achsen eine Absolutposition liefern.