Negative Beschleunigung der Masterachse (P-COMP-00067)
P-COMP-00067 | Negative Beschleunigung der Masterachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die negative Beschleunigung der Masterachse definiert werden, mit der die Slaveachse korrigiert werden muss. | |
Parameter | kw.crosstalk.deceleration | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) = P-COMP-00067 < 0 | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: [mm/s²] | R,S: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |