Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten' (P-COMP-00064)
P-COMP-00064 | Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten' | |
Beschreibung | Der Parameter kann die Anzahl der Zyklen bestimmt werden, über welche die Nickkompensation weich ein- bzw. ausgekoppelt wird. | |
Parameter | kw.crosstalk.n_cycles | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = P-COMP-00064 = 20 (Maximale Taktzahl, über die ein-/ ausgekoppelt werden soll, | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.32 |