Korrekturwert bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung (P-COMP-00089)
P-COMP-00089 | Korrekturwert bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung | |
Beschreibung | Korrekturwert an Position i bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].correction_decelerate_dir_pos | |
Datentyp | Dieser Parameter wird nur wirksam, wenn P-COMP-00084 aktiviert ist. | |
Datenbereich | MIN(SGN64) = P-COMP-00089 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: [0.1 µm] | R, S: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 |