Position der ersten Adaptionsachse bei Beschleunigungsversuch (P-COMP-00085)
P-COMP-00085 | Position der ersten Adaptionsachse bei Beschleunigungsversuch | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Position der ersten Adaptionsachse beim i-ten Beschleunigungsversuch angegeben. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].ax_1 | |
Datentyp | SGN64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64) = P-COMP-00085 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: [0.1 µm] | R, S: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 | |