Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00083)
P-COMP-00083 | Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Anzahl an Messversuchen, die in der Korrekturwertliste angegeben werden können, eingestellt. | |
Parameter | kw.crosstalk.max_points | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-COMP-00083 < 15 | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- | R, S: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 | |