Verzögerungswert für den Stromaufbau (P-COMP-00043)
P-COMP-00043 | Verzögerungswert für den Stromaufbau | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Verzögerungswert für den Stromaufbau beim Anfahren. Er dient zur Vermeidung sprungförmiger Änderungen. Der Strom wird linear aufgebaut. | |
Parameter | frict_comp.position_delay | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = position_delay = 10 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
| |