Stützpunkte der Achse (P-COMP-00025)
P-COMP-00025 | Stützpunkte der Achse | |
Beschreibung | Mit dem Parameter werden die Stützpunkte der Achse definiert, bei denen die Achse korrigiert werden muss. | |
Parameter | kw.ssfk.table[i].setpoint | |
Datentyp | SGN64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64) = setpoint < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | In CNC-Versionen V2.11.20xx ist der Datentyp SGN32 und somit auch der zugehörige Datenbereich. | |