Korrekturwert in negativer Richtung (P-COMP-00024)
P-COMP-00024 | Korrekturwert in negativer Richtung | |
Beschreibung | Der Parameter definiert einen Korrekturwert bei Bewegung in negativer Richtung am Stützpunkt 'i'. | |
Parameter | kw.ssfk.table[i].neg | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) = neg < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |