Startposition der Korrekturwerte (P-COMP-00019)
P-COMP-00019 | Startposition der Korrekturwerte | |
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die Position der Achse, bei der die Korrekturtabelle beginnt. | |
Parameter | kw.ssfk.kw_startpos | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = kw_startpos < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
|