Abstand zwischen den Stützpunkten (P-COMP-00018)
P-COMP-00018 | Abstand zwischen den Stützpunkten | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der Abstand der Stützpunkte der Korrekturtabelle bei Verwendung von äquidistanten Stützpunkten definiert. Ist dieser Parameter = 0 so muss die Position jedes Stützpunktes separat angegeben werden. | |
Parameter | kw.ssfk.interval | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = interval < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |