Startposition der Masterachse 2 (P-COMP-00013)
P-COMP-00013 | Startposition der Masterachse 2 | |
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die Position der Masterachse 2, bei der die Korrekturtabelle beginnt. | |
Parameter | kw.crosscomp2.start_position_master2 | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = start_position_master2 < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
| |