Startposition der Masterachse 1 (P-COMP-00012)
P-COMP-00012 | Startposition der Masterachse 1 | |
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die Position der Masterachse 1, bei der die Korrekturtabelle beginnt. | |
Parameter | kw.crosscomp2.start_position_master1 | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) = start_position_master1 < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |