Abstand zwischen den Stützpunkten auf der zweiten Masterachse (P-COMP-00033)

P-COMP-00033

Abstand zwischen den Stützpunkten auf der zweiten Masterachse

Beschreibung

Mit dem Parameter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten für die erste Masterachse definiert, falls für die beiden Masterachsen eine unterschiedliche Rasterung verwendet wird (P-COMP-00031(grid) = RECTANGULAR).

Parameter

kw.crosscomp2.interval2

Datentyp

REAL64

Datenbereich

0 < interval2 < MAX(SGN64-1023)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: 0.1µm oder Inkremente

R,S: 0.0001° oder Inkremente

Standardwert

0

Anmerkungen

Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.