Abstand zwischen den Stützpunkten auf der ersten Masterachse (P-COMP-00032)
P-COMP-00032 | Abstand zwischen den Stützpunkten auf der ersten Masterachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten für die erste Masterachse definiert, falls für die beiden Masterachsen eine unterschiedliche Rasterung verwendet wird (P-COMP-00031(grid) = RECTANGULAR). | |
Parameter | kw.crosscomp2.interval1 | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 < interval1 < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |