Abstand zwischen den Stützpunkten (P-COMP-00009)

P-COMP-00009

Abstand zwischen den Stützpunkten

Beschreibung

Mit dem Parameter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten definiert, falls für die beiden Masterachsen die gleiche Rasterung verwendet wird (P-COMP-000031(grid) = QUADRATIC).

Parameter

kw.crosscomp2.interval

Datentyp

REAL64

Datenbereich

0 < interval < MAX(SGN64-1023)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: 0.1µm oder Inkremente

R,S: 0.0001° oder Inkremente

Standardwert

0

Anmerkungen

Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.