Stützpunkte der Masterachse (P-COMP-00006)
P-COMP-00006 | Stützpunkte der Masterachse | |
Beschreibung | Mit dem Parameter werden die Stützpunkte der Masterachse definiert, bei denen die Slaveachse korrigiert werden muss. | |
Parameter | kw.crosscomp.table[i].setpoint | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN64-1023) = setpoint < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |