Prüfen der Zustände der Achskompensation im NC-Programm
V.A.-Variablen
Mit folgenden V.A.-Variablen lässt sich aus dem NC-Programm heraus prüfen, ob eine über den COMP-Befehl programmierbare Kompensation für eine bestimmte Achse initialisiert oder bereits aktiv ist und welchen Wert die Korrektur hat.
![]() | Ein lesender Zugriff auf die Variablen mit der Kennzeichnung LFlush bewirkt ein Leeren des NC-Kanals. Ein Leeren des NC-Kanals kann z.B. bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur (G41/G42) zum Fehler ID 20651 führen. |
Prüfen auf Initialisierung:
CROSS_COMP_INIT.X | Kreuzkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
PLANE_COMP_INIT.X | Flächenkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
LEAD_COMP_INIT.X | Spindelsteigungsfehlerkompensation für die Achse? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
TEMP_COMP_INIT.X | Temperaturkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
FRICT_COMP_INIT.X | Reibungskompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
CROSSTALK_COMP_INIT.X | Nickkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
Prüfen auf Aktivierung:
CROSS_COMP_ACTIVE.X | Kreuzkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
PLANE_COMP_ACTIVE.X | Flächenkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
LEAD_COMP_ACTIVE.X | Spindelsteigungsfehlerkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
TEMP_COMP_ACTIVE.X | Temperaturkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
FRICT_COMP_ACTIVE.X | Reibungskompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
CROSSTALK_COMP_ACTIVE.X | Nickkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
BACKLASH_COMP_ACTIVE.X | Losekompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
Lesen aktueller Korrekturwerte:
Ab CNC-Version V2.11.2810 sind folgende V.A.-Variablen der aktuellen Korrekturwerte verfügbar. | ||||
LEAD_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der SSFK für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
CROSS_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Kreuzkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
PLANE_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Flächenkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
TEMP_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Temperaturkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
FRICT_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Reibungskompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
CROSSTALK_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Nickkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
BACKLASH_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Losekompensation für die Achse [ab V3.1.3081.05] | Real | [mm, inch] | LFlush |
Programmierbeispiel
Prüfen der Zustände der Achskompensation