Ein-/Ausschalten von Achskompensationen im NC-Programm
![]() | Das Ausschalten der Achskompensationen über den COMP-Befehl wirkt NC-Programmübergreifend, d.h. bei Programmende werden die Kompensationen nicht automatisch reaktiviert. Sie müssen im folgenden NC-Programm explizit über den COMP-Befehl wieder eingeschalten werden. |
Syntax: |
<Achsname> [ COMP [ [ ON | OFF [ BACKLASH CROSS PLANE LEAD TEMP FRICT CROSSTALK] ] | OFF_ALL ] [ NO_MOVE ] { \ } ] |
<Achsname> | Name der Achse |
COMP | Kennung für die An-/Abwahl von achsspezifischen Kompensationen. Muss immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein. |
ON | Programmierte Kompensation(en) einschalten |
OFF | Programmierte Kompensation(en) ausschalten |
BACKLASH | Schlüsselwort für Losekompensation [ab V3.1.3081.05] |
CROSS | Schlüsselwort für Kreuzkompensation |
PLANE | Schlüsselwort für Flächenkompensation |
LEAD | Schlüsselwort für Spindelsteigungsfehlerkompensation |
TEMP | Schlüsselwort für Temperaturkompensation |
FRICT | Schlüsselwort für Reibungskompensation [ab V2.11.2022.05] |
CROSSTALK | Schlüsselwort für Nickkompensation [ab V3.1.3079.32] |
OFF_ALL | Alle Kompensationen ausschalten. Dem Schlüsselwort dürfen keine Kompensationsbezeichner folgen. |
NO_MOVE | Standardmäßig wird der beim Ein-/Ausschalten von Achskompensationen entstehende Positionsoffset ausgefahren, bevor die Programmbearbeitung fortgesetzt wird. Durch Angabe des Schlüsselworts NO_MOVE kann diese Bewegung unterdrückt werden. Der Kanal wird mit den geänderten Achspositionen initialisiert. Das Ausfahren des Positionsoffsets erfolgt erst mit der nächsten, im NC-Programm programmierten Achsbewegung. |
\ | Trennzeichen ("Backslash") für übersichtliche Programmierung des Befehls über mehrere Zeilen |
Programmierbeispiel
Achsspezifische Programmierung