Hochlaufparameter
P-STUP-00070 | Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators |
Beschreibung | Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten sowie die Größe des Look-Ahead-Puffers des Interpolators fest, d.h. über wieviele Sätze die Bremswegberechnung und Dynamikplanung durchgeführt wird. |
Parameter | configuration.channel[i].interpolator.function |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | Siehe Funktionstabelle Interpolation |
Dimension | ---- |
Standardwert | FCT_IPO_DEFAULT |
Anmerkungen |
|
P-STUP-00071 | Anwenderspezifische Größe Look-Ahead-Puffer |
Beschreibung | Der Parameter ermöglicht die anwenderspezifische Definition der Anzahl der NC-Sätze im Look-Ahead-Puffer. Der Parameter wird nur ausgewertet, wenn P-STUP-00070 mit FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM gesetzt ist. |
Parameter | configuration.channel[i].interpolator.number_blocks_lah * |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 ... 10000 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 120 |
Anmerkungen | In V2.11.20ff beträgt die Standardgröße des Look-Ahead-Puffer 70 Sätze, ab V2.11.28ff 120 Sätze. Mit zunehmender Größe entstehen durch die zusätzlichen Berechnungen höhere Anforderungen an die Steuerungshardware. Ab Version V3.1.3067.07 ist die Obergrenze des Datenbereichs 500 Sätze. Bei Verwendung von #SLOPE[TYPE=STEP] ist die Obergrenze ab Version V3.1.3060.0 10000 Sätze.
* P-STUP-00071 in V2.11.20ff : configuration.channel[i].interpolator.parameter |