Beschreibung
Hinweise zur Adressierung
<CID> Channel- oder Kanal-ID, beginnend bei 1
<AID> Achs-ID, beginnend bei 1
<SID> Spindel-Index, beginnend bei 0. Der Spindel-Index ist Bestandteil der Indexgruppe.
Adressierungsarten von "IndexGroup"
Die Angabe der Indexgruppe kann bei CNC-Objekten von Kanälen und Achsen sowohl mit „logischer" als auch mit „indexbasierter“ Adressierung erfolgen
Die Anwahl der „logischen" Adressierung erfolgt über das zusätzliche Bit 0x100000. Fehlt dieses Bit wird indexbasiert auf die Objekte zugegriffen. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Bedeutung dieses Bit.
Auf Spindeln wird generell indexbasiert zugegriffen und der jeweilige Indexeintrag ist Bestandteil der Indexgruppe. Z.B. 0x25302 für die Indexgruppe der dritten Spindel.
Beispiel: Es gibt zwei nur Kanäle mit ihren logischen Nummern 1 und 6.
| Kanal „1“ | Kanal „6“ |
Logischer Zugriff | IdxGrp = 0x121301 | IdxGrp = 0x121306 |
Indexbasierter Zugriff | IdxGrp = 0x21301 | IdxGrp = 0x21302 |
Es wird empfohlen den logischen Zugriff zu verwenden. Vorteil ist, dass bei Deaktivierung des Kanal 1 der Zugriff auf Kanal 6 unverändert bleibt. Bei indexbasiertem Zugriff ändert sich in diesem Fall die Indexgruppe des Kanals 6 von 0x21302 nach 0x21301 - er wird zum 'ersten' Kanal.
![]() | Es wird empfohlen den logischen Zugriff zu verwenden. |
Alle in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten Beispieladressierungen sind mit logischer Adressierungen aufgeführt.