Software-Endschalter der Zusatzachsen schreiben
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteSoftEndExt werden die Software-Endschalter der Zusatzachsen geschrieben.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
E1_Min … E6_Min | REAL | Negativer Software-Endschalter der Achse E1 … E6 Einheit: mm oder ° |
E1_Max … E6_Max | REAL | Positiver Software-Endschalter der Achse E1 … E6 Einheit: mm oder ° |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |