Achsspezifische Arbeitsräume konfigurieren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteAxWorkspace werden achsspezifische Arbeitsräume für den Roboter konfiguriert. Diese dienen dem Anlagenschutz. Maximal 8 achsspezifische Arbeitsräume können gleichzeitig konfiguriert werden. Die Arbeitsräume dürfen sich überlappen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
WorkspaceNo | INT | Nummer des Arbeitsraums
|
WorkspaceMode | INT | Modus für Arbeitsräume
Weitere Informationen zum Modus für Arbeitsräume sind in der Bedien- und Programmieranleitung der Systemsoftware zu finden. |
WorkspaceData | AXBOX | Daten des Arbeitsraums |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |