Lastdaten zuweisen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_LDDwriteLoad werden die ermittelten Lastdaten dem angegebenen Werkzeug zugewiesen. Hierbei werden immer die zuletzt ermittelten Lastdaten verwendet. Somit ist es auch möglich, die zuletzt ermittelten Lastdaten mehreren Werkzeugen zuzuweisen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Tool | INT | Nummer des Werkzeugs, dem die Lastdaten zugewiesen werden sollen
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |