Achswinkel aus kartesischer Roboterposition berechnen (Advanced)
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_InverseAdvanced werden aus einer vorgegebenen kartesischen Roboterposition die Achswinkel berechnet. Bei der Berechnung werden das TOOL- und BASE-Koordinatensystem sowie der Interpolationsmodus miteinbezogen.
Die Funktion wird automatisch im BufferMode 0 ausgeführt und kann deshalb unabhängig von der Bewegungsausführung genutzt werden.
![]() | Der vorgegebene Wert für den Interpolationsmodus muss mit dem aktuellen Wert auf der Robotersteuerung übereinstimmen. |
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Startet/Puffert die Anweisung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
Position | E6POS | Kartesische Roboterposition Die Zusatzachsen E4 bis E6 werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
PosValidS | BOOL | TRUE = Der Status-Wert, der im Parameter Position enthalten ist, ist gültig. FALSE = Der Status-Wert ist nicht bekannt. |
PosValidT | BOOL | TRUE = Der Turn-Wert, der im Parameter Position enthalten ist, ist gültig. FALSE = Der Turn-Wert ist nicht bekannt. |
Start_Axis | E6Axis | Achsspezifische Werte am Startpunkt der Bewegung Der Startpunkt ist die achsspezifische Position, von der aus der Roboter zu der Position fährt, die berechnet werden soll. |
CheckSoftEnd | BOOL | Prüft, ob die Werte aus dem Parameter Start_Axis innerhalb der Software-Endschalter liegen. Wenn nicht, wird eine Fehlernummer ausgegeben. |
CoordinateSystem | COORDSYS | Angabe des TOOL- und BASE-Koordinatensystems sowie des Interpolationsmodus (>>> COORDSYS) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
AxisPosition | E6AXIS | Achswinkel, die aus der angegebenen kartesischen Roboterposition berechnet wurden (>>> E6AXIS) Die Datenstruktur E6AXIS enthält alle Achspositionen der Achsgruppe. |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde vor der Verarbeitung im Vorlauf abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
