Kartesische Roboterposition aus Achswinkeln berechnen (Advanced)
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ForwardAdvanced wird aus vorgegebenen Achswinkeln die kartesische Roboterposition berechnet. Bei der Berechnung werden das TOOL- und BASE-Koordinatensystem sowie der Interpolationsmodus miteinbezogen.
Die Funktion wird automatisch im BufferMode 0 ausgeführt und kann deshalb unabhängig von der Bewegungsausführung genutzt werden.
![]() | Der vorgegebene Wert für den Interpolationsmodus muss mit dem aktuellen Wert auf der Robotersteuerung übereinstimmen. |
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Startet/Puffert die Anweisung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
Axis_Values | E6AXIS | Achsspezifische Werte, die in kartesische Koordinaten umgerechnet werden sollen (>>> E6AXIS) Die Datenstruktur E6AXIS enthält die Winkel- oder Translationswerte für alle Achsen der Achsgruppe in dieser Position. |
CheckSoftEnd | BOOL | Prüft, ob die vorgegebenen Achswinkel innerhalb der Software-Endschalter liegen. Wenn nicht, wird eine Fehlernummer ausgegeben. |
CoordinateSystem | COORDSYS | Angabe des TOOL- und BASE-Koordinatensystems sowie des Interpolationsmodus (>>> COORDSYS) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Position | E6POS | Aus den angegebenen Achswinkeln berechnete kartesische Roboterposition Die Zusatzachsen E4 bis E6 werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
