Teachen der Kollisionserkennungswerte stoppen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_CDStopTeaching wird das Teachen von Kollisionserkennungswerten gestoppt. Benutzer können entscheiden, ob Werte automatisch übernommen oder Werte abgerufen werden sollen und was mit den Werten geschehen soll (mit Änderungen über Funktionsbaustein KRC_CDWriteDataset übernehmen).
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Das Statement wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
BufferMode | INT | Modus, in dem das Statement ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Anwenden | BOOL | TRUE = die geteachten Werte werden automatisch auf den im Funktionsbaustein KRC_CDStartTeaching angegebenen Datensatz angewendet |
ApplyHigherOnly | BOOL | TRUE = es werden nur die Daten für die Achsen des Datensatzes überschrieben, für die der neu geteachte Wert höher ist als die ursprüngliche Schwelle |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Aktiv | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
TeachingResultA1 | INT | Eingelernter Kollisionserkennungswert für Roboterachse A1 … A6 Wenn der Parameter Apply auf TRUE gesetzt wurde, werden die neuen Werte des Datensatzes zurückgegeben. Wenn der Parameter Apply auf FALSE gesetzt wurde, werden die eingelernten Werte zwar zurückgegeben, der Datensatz wird aber nicht aktualisiert. |
TeachingResultA2 | INT | |
TeachingResultA3 | INT | |
TeachingResultA4 | INT | |
TeachingResultA5 | INT | |
TeachingResultA6 | INT | |
TeachingResultE1 | INT | Eingelernter Kollisionserkennungswert für Zusatzachse E1 … E6 Wenn der Parameter Apply auf TRUE gesetzt wurde, werden die neuen Werte des Datensatzes zurückgegeben. Wenn der Parameter Apply auf FALSE gesetzt wurde, werden die eingelernten Werte zwar zurückgegeben, der Datensatz wird aber nicht aktualisiert. |
TeachingResultE2 | INT | |
TeachingResultE3 | INT | |
TeachingResultE4 | INT | |
TeachingResultE5 | INT | |
TeachingResultE6 | INT |