Teachen der Kollisionserkennungswerte starten
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_CDStartTeaching wird das Teachen von Kollisionserkennungswerten gestartet. Maximale Messwerte werden zurückgesetzt und können dann durch mehrfaches Ausführen von erwarteten Bewegungen geteacht werden (siehe Kollisionserkennung Systemfunktionalität). Dazu die gewünschten Bewegungsbefehle nach Beendigung des Funktionsbausteins KRC_CDStartTeaching ausführen und am Ende den Funktionsbaustein KRC_CDStopTeaching aufrufen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Das Statement wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
BufferMode | INT | Modus, in dem das Statement ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
DatasetIndex | INT | Index des Datensatzes, der, falls gewünscht, mit den geteachten Werten aktualisiert werden soll (wird entschieden, wenn Teachen gestoppt wird)
|
TeachingOffset | INT | Offset, der auf alle Datensätze angewendet werden soll, bis das Teachen beendet ist. Dadurch sollen höhere Werte als der aktuelle Schwellenwert geteacht werden können, ohne durch die aktive Kollisionserkennung gestoppt zu werden.
Der Maximalwert des ursprünglichen Schwellenwerts plus Teaching-Offset beträgt ebenfalls 500. |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Aktiv | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |