Kollisionserkennungs-Datensatz aktivieren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_CDActivateDataset wird der ausgewählte Kollisionserkennungs-Datensatz aktiviert.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Das Statement wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
BufferMode | INT | Modus, in dem das Statement ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
DatasetIndex | INT | Index des Datensatzes, der aktiviert werden soll
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Aktiv | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |