Bahnbezogene Schaltaktion aktivieren

Beschreibung

Mit dem Funktionsbaustein KRC_SetPathTrigger wird eine bahnbezogene Schaltaktion bei CP-Bewegungen ausgelöst.

Der Trigger löst eine definierte Anweisung aus. Die Anweisung bezieht sich auf den Zielpunkt des Bewegungssatzes. Die Anweisung wird parallel zur Roboterbewegung ausgeführt.

Es ist möglich, die Anweisung örtlich und/oder zeitlich zu verschieben. Sie wird dann nicht genau am Zielpunkt ausgelöst, sondern vorher oder nachher.

Bahnbezogene Schaltaktion aktivieren 1:

Path-Trigger können nur vor CP-Bewegungen aktiviert werden. Ist die nachfolgende Bewegung keine CP-Bewegung, gibt die Robotersteuerung eine Fehlermeldung aus.

Bahnbezogene Schaltaktion aktivieren 2:

Weiterführende Informationen zu Triggern, zur Verschiebung des Schaltpunkts und zu den Grenzen für die Verschiebung sind in der Bedien- und Programmieranleitung der Systemsoftware zu finden.

Bahnbezogene Schaltaktion aktivieren 3:

Eingänge

Parameter

Typ

Beschreibung

AxisGroupIdx

INT

Index der Achsgruppe

  • 1 … 5

ExecuteCmd

BOOL

Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals gepuffert.

Path

REAL

Örtliche Verschiebung der Anweisung

Wenn die Anweisung örtlich verschoben werden soll, muss hier die gewünschte Entfernung zum Zielpunkt angegeben werden. Wenn der Zielpunkt überschliffen ist, dann ist Path die Entfernung zu derjenigen Position auf dem Überschleifbogen, die dem Zielpunkt am nächsten liegt.

  • Path = 0.0 mm: Keine örtliche Verschiebung
  • Path > 0.0 mm: Verschiebt die Anweisung in Richtung Bewegungsende
  • Path < 0.0 mm: Verschiebt die Anweisung in Richtung Bewegungsanfang

Delay

INT

Zeitliche Verschiebung der Anweisung

  • Delay = 0 ms: Keine zeitliche Verschiebung

Die Anweisung kann nicht beliebig zeitlich verschoben werden. Welche Verschiebungen möglich sind, ist abhängig davon, welcher Wert für Path gewählt wurde. Weitere Informationen hierzu sind in der Bedien- und Programmieranleitung der Systemsoftware zu finden.

Output

INT

Nummer des digitalen Ausgangs, der bei der Schaltaktion gesetzt werden kann

  • 1 … 2 048

Es ist darauf zu achten, dass keine Ausgänge verwendet werden, die bereits vom System belegt sind. Beispiel: $OUT[1025] ist immer TRUE.

Value

BOOL

TRUE = Ausgang einschalten

FALSE = Ausgang ausschalten

Pulse

REAL

Länge des Impulses

  • 0.0 s
  • Kein Puls aktiv
  • 0.1 … 3.0 s
  • Pulsraster = 0.1 s

BufferMode

INT

Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird

  • 1: ABORTING
  • 2: BUFFERED

(>>> BufferMode)

Ausgänge

Parameter

Typ

Beschreibung

Busy

BOOL

TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen

Fertig

BOOL

TRUE = Statement wurde verarbeitet

Statement kann nicht mehr abgebrochen werden. Ausnahme: Programm ist abgewählt oder zurückgesetzt. Das Signal zeigt nicht an, ob die Schaltaktion wirklich ausgelöst wurde.

Aborted

BOOL

TRUE = Statement wurde abgebrochen

Fehler

BOOL

TRUE = Fehler im Funktionsbaustein

ErrorID

DINT

Fehlernummer

OrderID

DINT

OrderID-Nummer