Auf einen digitalen Eingang warten
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WaitForInput wird das Programm angehalten, bis ein digitaler Eingang einen definierten Wert annimmt. Danach wird das Programm fortgesetzt.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Number | INT | Nummer des digitalen Eingangs (entspricht $IN[1 … 2048] auf der Robotersteuerung)
|
Value | BOOL | Wert des digitalen Eingangs |
bContinue | BOOL | TRUE = Eingang im Vorlauf abfragen Die Robotersteuerung arbeitet Programme mit Vor- und Hauptlauf ab. Weitere Informationen zum Vor- und Hauptlauf sind in der Bedien- und Programmieranleitung der Systemsoftware zu finden. |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Aktiv | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell ausgeführt (Roboter wartet auf einen Eingang) |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |