Anfahren einer relativen kartesischen Position mit einer Kreisbewegung
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveCircularRelative wird eine Kreisbewegung zu einer kartesischen Zielposition ausgeführt. Damit die Robotersteuerung die Kreisbewegung berechnen kann, muss neben der Zielposition eine Hilfsposition angegeben werden.
Die Koordinaten von Hilfs- und Zielposition sind relativ zur aktuellen Position (= Startposition der Kreisbewegung). Die Hilfsposition kann nicht überschliffen werden. Sie wird immer genau angefahren.
![]() | Diese Anweisung bezieht sich immer auf die aktuelle Roboterposition. Wenn die Bewegung abgebrochen wurde und wieder ausgeführt wird, fährt der Roboter von der Abbruch-Position aus noch einmal die komplette Strecke. |
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
Execute | BOOL | Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
Position | E6POS | Abstand zwischen Zielposition und aktueller Position. Die Zielposition basiert auf der aktuellen Position. (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Zielposition (= Position des TCP relativ zum Ursprung des BASE-Koordinatensystems). |
CircHP | E6POS | Koordinaten der kartesischen Hilfsposition (relativ zur aktuellen Position) (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Hilfsposition (= Position des TCP relativ zum Ursprung des BASE-Koordinatensystems). |
Angle | REAL | Kreiswinkel (= Gesamtwinkel der Kreisbewegung) Der Kreiswinkel ermöglicht es, die Bewegung über den programmierten Zielpunkt hinaus zu verlängern oder zu verkürzen. Der tatsächliche Zielpunkt entspricht dadurch nicht mehr dem programmierten Zielpunkt. Der Kreiswinkel ist nicht begrenzt, d. h., ein Kreiswinkel größer als ±360° kann angegeben werden:
Default: 0.0° |
Velocity | REAL | Geschwindigkeit der Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Default: 0 m/s (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
Acceleration | REAL | Beschleunigung der Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Default: 0 m/s2 (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
CoordinateSystem | COORDSYS | Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Hilfs- oder Zielposition beziehen (>>> COORDSYS) |
OriType | INT | Orientierungsführung des TCP
(>>> OriType) |
CircType | INT | Orientierungsführung während der Kreisbewegung
(>>> CircType) |
Approximate | APO | Überschleifparameter (>>> APO) |
QueueMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ComAcpt | BOOL | TRUE = das Statement wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
ComBusy | BOOL | TRUE = Das Statement wurde von der Robotersteuerung übertragen und bestätigt, jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
Busy | BOOL | TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt. |
Aktiv | BOOL | TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Bewegung ist beendet |
CommandAborted | BOOL | TRUE = Statement/Bewegung wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
