Schnellstmögliches Anfahren einer achsspezifischen Position
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveAxisAbsolute wird eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung zu einer achsspezifischen Zielposition ausgeführt. Die Achspositionen sind absolut.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
Execute | BOOL | Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
AxisPosition | E6AXIS | Achsspezifische Zielposition (>>> E6AXIS) Die Datenstruktur E6Axis enthält die Winkel- oder Translationswerte für alle Achsen der Achsgruppe in der Zielposition. |
Velocity | REAL | Geschwindigkeit für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Default: 0 % (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
Acceleration | REAL | Beschleunigung für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Default: 0 % (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
Approximate | APO | Überschleifparameter (>>> APO) |
QueueMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ComAcpt | BOOL | TRUE = das Statement wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
ComBusy | BOOL | TRUE = Das Statement wurde von der Robotersteuerung übertragen und bestätigt, jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
Busy | BOOL | TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt. |
Aktiv | BOOL | TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Bewegung ist beendet |
CommandAborted | BOOL | TRUE = Statement/Bewegung wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |