Schnellstmögliches Anfahren einer relativen kartesischen Position
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveDirectRelative wird eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung zu einer relativen kartesischen Zielposition ausgeführt. Der Parameter Position enthält die Strecke von der aktuellen Position zur Zielposition. Auf dem Robotersystem entspricht dies einer PTP_REL-Bewegung.
![]() | Diese Anweisung bezieht sich immer auf die aktuelle Roboterposition. Wenn die Bewegung abgebrochen wurde und wieder ausgeführt wird, fährt der Roboter von der Abbruch-Position aus noch einmal die komplette Strecke. |
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
Execute | BOOL | Startet/Puffert die Bewegung bei einer steigenden Flanke des Signals. |
Position | E6POS | Abstand zwischen Zielposition und aktueller Position. Die Zielposition basiert auf der aktuellen Position. (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Zielposition (= Position des TCP bezogen auf den Ursprung des ausgewählten Koordinatensystems). Wird für Status und Turn der Wert -1 übergeben, so wird die Zielposition auf dem kürzesten Weg angefahren. |
Velocity | REAL | Geschwindigkeit für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Standard: 0% (= Geschwindigkeit nicht verändert) |
Acceleration | REAL | Beschleunigung für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Standard: 0% (= Beschleunigung nicht verändert) |
CoordinateSystem | COORDSYS | Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Zielposition beziehen (>>> COORDSYS) |
Approximate | APO | Überschleifparameter (>>> APO) |
QueueMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ComAcpt | BOOL | TRUE = das Statement wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
ComBusy | BOOL | TRUE = Das Statement wurde von der Robotersteuerung übertragen und bestätigt, jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
Busy | BOOL | TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt. |
Aktiv | BOOL | TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Bewegung ist beendet |
CommandAborted | BOOL | TRUE = Statement/Bewegung wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
