Anfahren einer absoluten kartesischen Position mit einer Linearbewegung
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveLinearAbsolute wird eine Linearbewegung zu einer kartesischen Zielposition ausgeführt. Die Koordinaten der Zielposition sind absolut.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
Execute | BOOL | Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
Position | E6POS | Koordinaten der kartesischen Zielposition (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Zielposition (= Position des TCP bezogen auf den Ursprung des BASE-Koordinatensystems). |
Velocity | REAL | Geschwindigkeit für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Default: 0 m/s (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
Acceleration | REAL | Beschleunigung für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Default: 0 m/s2 (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
CoordinateSystem | COORDSYS | Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Zielposition beziehen (>>> COORDSYS) Bei einer Linearbewegung beziehen sich die kartesischen Koordinaten immer auf das BASE-Koordinatensystem. |
OriType | INT | Orientierungsführung des TCP
(>>> OriType) |
Approximate | APO | Überschleifparameter (>>> APO) |
QueueMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ComAcpt | BOOL | TRUE = das Statement wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
ComBusy | BOOL | TRUE = Das Statement wurde von der Robotersteuerung übertragen und bestätigt, jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
Busy | BOOL | TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt. |
Aktiv | BOOL | TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Fertig | BOOL | TRUE = Bewegung ist beendet |
CommandAborted | BOOL | TRUE = Statement/Bewegung wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |