Handverfahren bis Endposition (Advanced)
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_JogAdvanced kann eine Zielposition mit einer Linearbewegung oder einer Punkt-zu-Punkt-Bewegung angefahren werden. Die Funktion wird durch den Parameter JogAdvanced aktiviert.
Folgende geänderte Werte werden permanent an die Robotersteuerung übertragen, solange der Parameter JogAdvanced aktiviert ist:
- Werkzeug
- Basis
- Interpolationsmodus
- Bewegungsart
![]() | Der Roboter-Interpreter kann keine anderen Berechnungen durchführen, wenn der Ausgang Busy den Wert TRUE hat. |
![]() | Dieser Funktionsbaustein kann mit Conveyor-Anlagen nicht verwendet werden. |
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
MoveType | INT | Bewegungsart für das kartesische oder achsspezifische Verfahren
|
Velocity | INT | Geschwindigkeit
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp. Default-Wert: 0 % (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
Acceleration | INT | Beschleunigung
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp. Default-Wert: 0 % (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
CoordinateSystem | COORDSYS | Koordinatensystem, auf das sich die Koordinaten der Zielposition beziehen. (>>> COORDSYS) |
JogAdvanced | BOOL | Die Funktion JogAdvanced wird bei einer steigenden Flanke des Signals aktiviert und bei einer fallenden Flanke des Signals deaktiviert. |
B_A1_JA_P | BOOL | Bewegungsanweisung Die Bewegungsanweisung wird nur ausgeführt, wenn der Parameter JogAdvanced aktiviert ist. Die Bewegung wird bei einer steigenden Flanke des Signals gestartet und bei einer fallenden Flanke des Signals gestoppt. Bei der achsspezifischen Bewegung können die Roboterachsen bis auf 0,1 mm/° vor den Software-Endschaltern verfahren werden. Dazu werden die Werte der Software-Endschalter beim Start der SPS einmalig gelesen. Der TCP kann entlang der Achsen mehrerer Koordinatensysteme verfahren werden. Bei einer Änderung der Eingangssignale wird die Bewegung gestoppt und anschließend mit der geänderten Konfiguration fortgesetzt. Wenn die positive und negative Verfahrrichtung gleichzeitig aktiviert wird, wird eine Fehlernummer ausgegeben. Die Eingänge mit der Endung "P" (z. B. B_A2_JA_P) verfahren in die positive Richtung. Die Eingänge mit der Endung "M" (z. B. B_A3_JA_M) verfahren in die negative Richtung. |
B_A1_JA_M | BOOL | |
B_A2_JA_P | BOOL | |
B_A2_JA_M | BOOL | |
B_A3_JA_P | BOOL | |
B_A3_JA_M | BOOL | |
B_A4_JA_P | BOOL | |
B_A4_JA_M | BOOL | |
B_A5_JA_P | BOOL | |
B_A5_JA_M | BOOL | |
B_A6_JA_P | BOOL | |
B_A6_JA_M | BOOL | |
B_E1_JA_P | BOOL | |
B_E1_JA_M | BOOL | |
B_E2_JA_P | BOOL | |
B_E2_JA_M | BOOL | |
B_E3_JA_P | BOOL | |
B_E3_JA_M | BOOL | |
B_E4_JA_P | BOOL | |
B_E4_JA_M | BOOL | |
B_E5_JA_P | BOOL | |
B_E5_JA_M | BOOL | |
B_E6_JA_P | BOOL | |
B_E6_JA_M | BOOL | |
B_X_JA_P | BOOL | |
B_X_JA_M | BOOL | |
B_Y_JA_P | BOOL | |
B_Y_JA_M | BOOL | |
B_Z_JA_P | BOOL | |
B_Z_JA_M | BOOL | |
B_A_JA_P | BOOL | |
B_A_JA_M | BOOL | |
B_B_JA_P | BOOL | |
B_B_JA_M | BOOL | |
B_C_JA_P | BOOL | |
B_C_JA_M | BOOL |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Funktionsbaustein ist aktiv und wartet auf eine Bewegungsanweisung |
Aktiv | BOOL | TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
