Software-Endschalter der Zusatzachsen schreiben
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteSoftEndExt werden die Software-Endschalter der Zusatzachsen geschrieben.
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
|
E1_Min … E6_Min |
REAL |
Negativer Software-Endschalter der Achse E1 … E6 Einheit: mm oder ° |
|
E1_Max … E6_Max |
REAL |
Positiver Software-Endschalter der Achse E1 … E6 Einheit: mm oder ° |
|
BufferMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde ausgeführt |
|
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |