Bauteil auf Conveyor verfolgen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ConvFollow wird ein Bauteil auf dem Conveyor durch den Roboter verfolgt. Mit KRC_ConvFollow kann ein Bereich auf dem Conveyor festgelegt werden, in dem der Roboter damit beginnt, das Bauteil zu verfolgen.
Wenn das Bauteil zum Zeitpunkt des Aufrufs die maximale Conveyor-Distanz (Eingang MaxDistance) bereits überschritten hat, wird der Ausgang MaxDistanceReached gesetzt.
![]() | Dieser Funktionsbaustein kann nur ausgeführt werden, wenn das AMI mit KRC_ConvOn aktiviert wurde. |
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
|
ConveyorNumber |
INT |
Nummer des Conveyors
|
|
StartDistance |
REAL |
Verfahrstrecke des Bauteils, die der Roboter abwartet, bevor er mit der Verfolgung des Bauteils auf dem Conveyor beginnt.
|
|
MaxDistance |
REAL |
Maximale Verfahrstrecke des Bauteils, innerhalb der der Roboter damit beginnt, sich mit dem Bauteil zu synchronisieren.
Hinweis: Dieser Eingang wird während synchronisierten Bewegungen des Conveyors nicht überwacht. Die Distanz, die das Bauteil zurückgelegt hat, wird von einem Interrupt überwacht. Die Einstellungen dazu werden in WorkVisual durchgeführt. |
|
BufferMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
|
Active |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell ausgeführt |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde ausgeführt |
|
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde abgebrochen |
|
MaxDistanceReached |
BOOL |
TRUE = Die maximale Verfahrstrecke des Bauteils (Eingang MaxDistance) wurde zum Zeitpunkt der Ausführung bereits überschritten. Die Anweisung wurde nicht ausgeführt. Die Abarbeitung des Programms wird angehalten (WAIT FOR FALSE) und wartet auf einen Abbruch des Programms (Abort). |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |