Interrupt deklarieren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_DeclareInterrupt wird ein Interrupt auf einen digitalen Eingang deklariert. Hierfür stehen 8 vordefinierte Interrupts zur Verfügung.
Mit einem Interrupt kann der Roboter während der Bewegung angehalten werden. Je nachdem, wie der Parameter Reaction konfiguriert ist, bremst der Roboter schonend von hohen Geschwindigkeiten (BRAKE) oder schnellstens (BRAKE F). Der weitere Programmverlauf kann mit einem Eingang des Roboters oder mit einem Funktionsbaustein der SPS festgelegt werden.
![]() | Wenn eine BRAKE-Anweisung aktiv ist, werden keine Anweisungen mehr über die mxA-Schnittstelle verarbeitet. Auch der Funktionsbaustein KRC_Abort wird nicht mehr verarbeitet. KRC_Abort kann das Programm erst dann abbrechen, wenn es mit KRC_Continue fortgesetzt wurde, also die BRAKE-Anweisung nicht mehr aktiv ist. Während die BRAKE-Anweisung aktiv ist, kann das Programm nur durch einen RESET am Funktionsbaustein KRC_AutomaticExternal abgebrochen werden. |
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals gepuffert. |
|
Interrupt |
INT |
Nummer des Interrupts
Hinweis: Nummer 1 ist der Interrupt mit der höchsten Priorität. |
|
Input |
INT |
Nummer des digitalen Eingangs, auf den der Interrupt deklariert wird
Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass keine Eingänge verwendet werden, die bereits vom System belegt sind. Beispiel: $IN[1025] ist immer TRUE. |
|
InputValue |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt FALSE = Anweisung wird bei einer fallenden Flanke des Signals ausgeführt |
|
Reaction |
INT |
Reaktion auf den Interrupt
|
|
BufferMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde bearbeitet Hinweis: Die Anweisung kann nicht mehr abgebrochen werden. Ausnahme: Programm wird abgewählt oder zurückgesetzt. |
|
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |