Zielposition manuell anfahren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_Jog kann eine Zielposition mit einer Linearbewegung oder einer Punkt-zu-Punkt-Bewegung angefahren werden.
Die Funktion wird immer im Modus ABORTING ausgeführt, d. h. alle aktiven Bewegungen und gepufferten Anweisungen werden abgebrochen, der Roboter abgebremst und dann die Bewegung ausgeführt.
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
MoveType |
INT |
Bewegungsart für das kartesische oder achsspezifische Verfahren
|
|
Velocity |
INT |
Geschwindigkeit
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp. Bei MoveType 1 und 3 bezieht sich der Maximalwert auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Default-Wert: 0 % (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
|
Acceleration |
INT |
Beschleunigung
Bezieht sich auf den in den Maschinendaten angegebenen Maximalwert. Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp. Bei MoveType 1 und 3 bezieht sich der Maximalwert auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Default-Wert: 0 % (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
|
CoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die Koordinaten der Zielposition beziehen. (>>> COORDSYS) |
|
Increment |
REAL |
Inkrementelles Handverfahren Mit diesem Parameter kann die maximale Distanz des inkrementellen Verfahrens begrenzt werden.
Bei jeder Änderung der Eingangssignale wird die Roboterbewegung neu begonnen. |
|
A1_X_P |
BOOL |
Bewegungsanweisung Die Bewegung wird bei einer steigenden Flanke des Signals gestartet und bei einer fallenden Flanke des Signals gestoppt. Bei MoveType 0 und 2 können die Roboterachsen bis auf 0,1 mm/° vor den Software-Endschaltern verfahren werden. Dazu werden die Werte der Software-Endschalter beim Start der SPS einmalig gelesen. Es können gleichzeitig mehrere Roboterachsen verfahren werden. Der TCP kann entlang der Achsen mehrerer Koordinatensysteme verfahren werden. Bei einer Änderung der Eingangssignale wird die Bewegung gestoppt und anschließend mit der geänderten Konfiguration fortgesetzt. Wenn die positive und negative Verfahrrichtung gleichzeitig aktiviert wird, wird eine Fehlernummer ausgegeben. Die Eingänge für die Achsen A1 … A6 sind je nach MoveType mit den Koordinaten doppelt belegt, z. B. A1 mit X, A2 mit Y usw. Die Eingänge mit der Endung "P" (z. B. A2_Y_P) verfahren in die positive Richtung. Die Eingänge mit der Endung "M" (z. B. A3_Z_M) verfahren in die negative Richtung. |
|
A1_X_M |
BOOL | |
|
A2_Y_P |
BOOL | |
|
A2_Y_M |
BOOL | |
|
A3_Z_P |
BOOL | |
|
A3_Z_M |
BOOL | |
|
A4_A_P |
BOOL | |
|
A4_A_M |
BOOL | |
|
A5_B_P |
BOOL | |
|
A5_B_M |
BOOL | |
|
A6_C_P |
BOOL | |
|
A6_C_M |
BOOL | |
|
E1_P |
BOOL | |
|
E1_M |
BOOL | |
|
E2_P |
BOOL | |
|
E2_M |
BOOL | |
|
E3_P |
BOOL | |
|
E3_M |
BOOL | |
|
E4_P |
BOOL | |
|
E4_M |
BOOL | |
|
E5_P |
BOOL | |
|
E5_M |
BOOL | |
|
E6_P |
BOOL | |
|
E6_M |
BOOL |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
|
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
|
Aborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |